Sweden
Rexroths ventiler med IO-Link medger kommunikation hela vägen med sensorer och ställdon

IO-Link

Minimal ansträngning – maximala fördelar

Standardiserad ledningsdragning och en elektronisk typskylt gör driftsättningen enklare och ökar tillgängligheten.

Anslutning av hydraulsystem via IO-Link

IO-Link medger kommunikation hela vägen med sensorer och ställdon oavsett fältbussen som används.

Proportionalventilerna som används i hydraulsystemen passar nu för dubbelriktad digital kommunikation – intelligent, enkelt och kostnadseffektivt. Det förenklar driftsättningen i maskin- och programvaran och medger flexibla justeringar av de hydrauliska ventilerna för skiftande produktionsprocesser.

Nu uppfylls även de förstärkta kraven på flexibla maskiner och system.

Den utökade diagnostikinformationen medger statusorienterade och förutseende underhållskoncept, samt förkortar stillestånds- och underhållstiden betydligt. Det bidrar till att öka maskintillgängligheten.

IO-Link är fullfjädrade Industri 4.0-komponenter och integrerar de hydrauliska ventiler som används till uppkopplade och framtidssäkra strukturer.

Kundfördelar

VILKA ÄR FÖRDELARNA MED IO-LINK? Standardiserad ledningsdragning och en elektronisk typskylt gör driftsättningen enklare och ökar tillgängligheten

Universellt

Öppen standard för dubbelriktade punkt-till-punkt-anslutningar parallella med fältbussen

Vill du…
… förenkla flerpolig kabeldragning för intelligenta ventiler?

Vårt svar är klart och tydligt:
Med IO-Link kan allt från elmotorer och sensorer till hydrauliska ventiler anslutas enkelt och på standardiserade sätt.

Minskade kostnader

Enklare anslutningar med standardkablar och M12-kopplingar

Vill du…
… förenkla flerpolig kabeldragning för intelligenta ventiler?
… använda standardkablar för alla sensorer och ställdon och minska lagerhållningen?
… dra kablar billigt och enkelt och samtidigt spara plats?

Vårt svar är klart och tydligt:
Med ett standardiserat gränssnitt ger IO-Link möjlighet till användning av standardiserade oskärmade 3- eller 5-ledarkablar med M12-kopplingar!

Effektiv konstruktion

Plug&Produce utan andra konstruktionsverktyg

Vill du…
… komma åt ventilstatusar och parametrar på sensor- och ventilnivå utan att behöva integrera komponenterna i ett fältbussystem?
… ändra parametrar efter dina produktionsprocesser?
… förhindra maskinskador vid förväxlingar när komponenter byts ut, men utan komplex programmering av styrsystem?

Vårt svar är klart och tydligt:
IO-Link är en enkel punkt-till-punkt-anslutning mellan masterenheten och enheten. Ingen IP-adress behövs. Tack vare specifikationen och IODD-enhetsbeskrivningen kan enheterna identifieras tydligt. Gränssnittet är digitalt och dubbelriktat för felfritt datautbyte och tillgång till de senaste mätarna på fältet.

Hög systemtillgänglighet

Data för förutseende underhåll och snabba enhetsbyten

Har du …
…varit tvungen att lokalisera komponenterna snabbt för att minska stilleståndstiden?

Vårt svar är klart och tydligt:
Under driftsättningen kan användaren specificera en platsmarkör som lagras i ventilen. Enhetsdata är också tillgängliga i IODD.

Industri 4.0-kompatibel

Hydraulikkomponenter för vertikala informationsflöden

Vill du…
… ha mer information om en ventil för förutseende underhåll?

Vårt svar är klart och tydligt:
IO-Link-ventilerna registrerar drifttiden och temperaturen och skapar ett histogram med detaljer om drifttid och temperaturområde med tre inställda tröskelvärden. Uppgifterna kan vid behov hämtas via gränssnittet.

Topologi

Topologi med IO-Link-ventiler från Rexroth

Videor

Instruktion: Driftsättning av ett IO-Link-system (del 1): Cykliskt datautbyte [endast på tyska]

How to: Inbetriebnahme eines IO-Link Systems (Part 1) Zyklischer Datenaustausch [endast på tyska]

Instruktion: Driftsättning av ett IO-Link-system (del 2): Cykliskt datautbyte [endast på tyska]

How to: Inbetriebnahme eines IO-Link Systems (Part 2) Azyklischer Datenaustausch [endast på tyska]

Proportionalventiler med IO-Link-gränssnitt från Bosch Rexroth

Proportional Valves with IO-Link Interface from Bosch Rexroth